Manipulačný systém pre puzdrá robotov

Výzva

Tri obrábacie centrá mali byť prepojené s robotom. Keďže automatizácia bola dodatočne nainštalovaná, požiadavky na priestor, a teda aj veľkosť robota, boli obmedzené. Stroje sa mali používať aj na veľmi rôznorodé diely.

Riešenie

Vzhľadom na rôznorodosť dielov sa použila automatická výmena chápadiel. Chápadlá boli navrhnuté tak, aby bola optimalizovaná ich hmotnosť a aby sa mohol použiť kompaktný robot.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Vnútorné upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.6600 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť112 [kg]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa